ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC/DCクランプセンサ

通常単価(税別)
23,600
税込単価
25,960
通常出荷日:3日目

【特長】・AC/DCクランプセンサΦ12mm・AC130A/DC180Aまでの測定可能

型番:

8115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8115の仕様・寸法情報

商品区分
クランプ・プローブ
測定可能導体最大径(mm)
12
寸法(mm)
127(L)×42(W)×22(D)
付属品
携帯用ケース、単4アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
8115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,600
( 25,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DCクランプセンサΦ12mm
・AC130A/DC180Aまでの測定可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCクランプセンサの型番8115のページです。 型番8115に関する仕様情報を記載しております。
AC/DCクランプセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DCクランプセンサ
ACデジタルクランプメータ
フォークカレントテスタRMS
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ 2433RBT
AC/DCミニクランプ(交流・直流電流測定用)
ミリアンペアクランプメータ
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格23,60016,41513,18243,40923,66161,141
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目3日目
商品区分クランプ・プローブ本体本体本体本体本体
測定可能導体最大径(mm)12331040246
寸法(mm)127(L)×42(W)×22(D)204(L)×81(W)×36(D)161(L)×40(W)×30(D)185(L)×81(W)×32(D)59×25×147-
付属品携帯用ケース、単4アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池携帯用ケース、単3形乾電池LR6×4、取扱説明書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト