17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カラーケーブルジョイント NK-19形

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,581
税込単価
3,939

お客様の多様なニーズにお応えする為、ケーブルジョイントのカラーゴムカバーを豊富...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 適用電流 (A)
    300
  • 電線接続方式
    ネジ止
  • 長さ (mm)
    191
  • 仕様
    カラーケーブルジョイン
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    最小発注数量
    1個
    1個
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,581
    ( 3,939 )
    3日目
    3,581
    ( 3,939 )
    3日目
    3,581
    ( 3,939 )
    3日目
    3,581
    ( 3,939 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    お客様の多様なニーズにお応えする為、ケーブルジョイントのカラーゴムカバーを豊富に取り揃えております。
    【特長】
    ・色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します
    ・職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使いいただけます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カラーケーブルジョイント NK-19形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラーケーブルジョイント NK-19形
    カラーケーブルジョイント JA-300形
    溶接棒カラーホルダ
    溶接棒ホルダS300
    ケーブルジョイントK-19
    ケーブルジョイントT-38
    メーカー三立電器三立電器三立電器三立電器阪口製作所阪口製作所
    通常価格3,5812,7552,900 -3,5427,7997,799
    通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目7日目7日目
    商品タイプその他その他溶接機パーツその他キャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
    適用電流(A)300300300-300300
    電線接続方式ネジ止ネジ止ネジ止ネジ止--
    長さ(mm)191235-235--
    仕様カラーケーブルジョインカラーケーブルジョインカラーホルダ---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト