17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超音波厚さ計 CTS-30A

通常単価(税別)
117,000
税込単価
128,700
通常出荷日:2日目

【特長】・誰でも簡単に厚さを測定・表示分解能:0.01mm/0.1mm・1台で厚さと音速、両方の測定が...

詳細を確認

型番:

CTS-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTS-30Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
測定範囲(μm)
800~300000
適用被膜
非磁性物質(金属・非金属)の肉厚
分解能(μm)
10/100
測定精度
±0.05mm(測定範囲0.80mm~9.99mm)、±(0.1%H±0.04)mm(測定範囲10.00mm~99.99mm)、0.3%Hmm(測定範囲100.00mm~300.00mm)※H=検査対象物の厚さ
測定方式
その他
通信機能
USB
電源
単四形乾電池×2個
測定方式詳細
パルス反射式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTS-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,000
( 128,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単に厚さを測定
・表示分解能:0.01mm/0.1mm
・1台で厚さと音速、両方の測定が可能
・測定感度の調整可能
・本体付属の基準プレートで簡単キャリブレーション
・最小値の記憶、平均値の算出、限界値(アラーム)の設定可能
・バックライト付き液晶画面
・本体は65mm×98mm×24mm、重さ120gのコンパクト設計
・測定データは最大5000点保存可能
・付属のソフトでPCへのデータ転送も可能
【用途】
・金属材料以外にも非金属材料(ガラス、セラミック、プラスチック等)の厚さ測定が可能
・腐食・減肉検査にも適用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波厚さ計 CTS-30Aの型番CTS-30Aのページです。 型番CTS-30Aに関する仕様情報を記載しております。
超音波厚さ計 CTS-30Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波厚さ計 CTS-30A
デュアルタイプ膜厚計 SWT-NEO
コーティング膜厚計 DT-157
一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F
膜厚計 レイヤーチェック LC750F
膜厚計 TGシリーズ
メーカーFTSサンコウ電子研究所CEM東京硝子器械ERICHSENカスタム
通常価格117,000116,62038,59089,975195,00025,500 -
通常出荷日2日目3日目13日目7日目2日目1日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
測定範囲(μm)800~300000接続プローブにより異なる0~20000~25000~3000-
適用被膜非磁性物質(金属・非金属)の肉厚塗装・ライニング・メッキ塗装・ライニング・メッキ-金属素地上の非磁性塗膜塗装・ライニング・メッキ
分解能(μm)10/100接続プローブにより異なる0.10.01~111
測定精度±0.05mm(測定範囲0.80mm~9.99mm)、±(0.1%H±0.04)mm(測定範囲10.00mm~99.99mm)、0.3%Hmm(測定範囲100.00mm~300.00mm)※H=検査対象物の厚さ接続プローブにより異なる0.1μm±1μm--

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト