ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カッタ用インサート SNMU-M

通常単価(税別)
1,714
税込単価
1,885
通常出荷日:2日目

【特長】・新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました...

詳細を確認

型番:

SNMU1206C05ZNER-M-MV1030
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNMU1206C05ZNER-M-MV1030の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
利用可能コーナー数
8
逃げ角
N(0°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
Re(mm)
0.5
精度
M
ホーニング
E
呼び記号
SNMU1206C05ZNER-M
材種記号
MV1030
材種
コーティング
勝手
右勝手
IC(mm)
12.7
S(mm)
6.2
BS(mm)
1.6

商品情報

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

*イメージ図

転削加工用コーテッド超硬材種
MV1030

新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました。工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

注1)MV1030のステンレス鋼加工には、乾式切削を推奨します。

性能・試験情報

[切削性能]
合金鋼SCM440 断続切削耐欠損性比較

MV1030は断続切削でも優れた耐欠損性により、高送り加工が可能です。

<切削条件>
被削材:SCM440
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=200m/min
切込み量:ap=3.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削

ステンレス鋼SUS304 耐摩耗性比較

MV1030は切込み境界部の損傷が抑制され、大幅な寿命改善が期待できます。

<切削条件>
被削材:SUS304
使用工具:ASX445
インサート:SEMT13T3AGSN-JM
切削速度:vc=180m/min
送り量:fz=0.2mm/t.
切込み量:ap=2.0mm
切込み幅:ae=100mm
加工形態:乾式切削、単刃切削

●加工後の撮影

MV1030 0.8m加工後

従来品A 0.8m加工後

従来品B 0.6m加工後

外形図

対応カッタ用途呼び記号精度ホーニングコーティングICSBSBCH
MV1030
WSF406W鋳鉄高能率加工SNMU1206C05ZNER-MME12.76.21.60.5

使用方法・使用事例

使用事例

転削加工用コーテッド超硬材種

幅広い切削速度に対応(WWX400 乾式切削)

推奨切削条件

推奨切削条件表

切削状態(目安):

■WSF406W

加工形態:乾式切削

(mm)

 

被削材特性切削状態切込み量
ap
切削速度vc(m/min)1刃当たりの送り量
fz(mm/t.)
切込み幅
ae
MV1020MV1030
Kねずみ鋳鉄
(FC300など)
引張り強さ
≦350MPa
ap≦0.5mm300(250-300)150(100-200)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm250(210-300)150(100-200)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm220(190-260)140(80-200)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm200(180-230)110(60-160)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ap≦0.5mm250(210-300)150(100-200)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm220(190-260)150(100-200)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm200(180-230)140(80-200)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm180(160-210)110(60-160)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ap≦0.5mm220(190-260)140(80-200)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm200(180-230)140(80-200)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm180(160-210)110(60-160)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm150(100-180)80(40-120)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ダクタイル鋳鉄
(FCD450など)
引張り強さ
≦450MPa
ap≦0.5mm230(200-250)110(60-160)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm200(170-230)110(60-160)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm180(150-210)90(50-130)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm160(130-190)70(40-100)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ap≦0.5mm200(170-230)110(60-160)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm180(150-210)110(60-160)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm160(130-190)90(50-130)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm140(110-170)70(40-100)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ap≦0.5mm180(150-200)90(50-130)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm160(130-190)90(50-130)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm140(110-170)70(40-100)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm120(90-150)60(30-90)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ダクタイル鋳鉄
(FCD700など)
引張り強さ
≦800MPa
ap≦0.5mm230(200-250)110(60-160)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm200(170-230)110(60-160)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm180(150-210)90(50-130)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm160(130-190)70(40-100)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ap≦0.5mm200(170-230)110(60-160)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm180(150-210)110(60-160)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm160(130-190)90(50-130)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm140(110-170)70(40-100)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC
ap≦0.5mm180(150-210)90(50-130)0.13(0.08-0.20)≦0.8DC
ap≦2.0mm160(130-190)90(50-130)0.15(0.10-0.25)≦0.8DC
2.0mm<ap≦4.0mm140(110-170)70(40-100)0.13(0.10-0.20)≦0.8DC
4.0mm<ap≦7.5mm120(90-150)60(30-90)0.10(0.08-0.15)≦0.8DC

適用被削材

型番リスト

表示件数
型番
SNMU1206C05ZNER-M-MV1030
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,714
( 1,885 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発Al-Richコーティングの持つ優れた耐摩耗性に、耐欠損性を付与することに成功しました
・工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SNMU-Mの型番SNMU1206C05ZNER-M-MV1030のページです。 型番SNMU1206C05ZNER-M-MV1030に関する仕様情報を記載しております。
カッタ用インサート SNMU-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SNMU-M
カッタ用インサート JDMW
カッタ用インサート MPMW○○○
カッタ用インサート APGT○○○-G○
カッタ用インサート XNMU○○○-LS
ワイパーインサート WNGU○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,714807 -897 -983 -2,1711,552
通常出荷日2日目2日目〜2日目〜2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)その他その他A(85°平行四辺形)その他その他
利用可能コーナー数832222
逃げ角N(0°)D(15°)P(11°)P(11°)N(0°)N(0°)
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄 / 非鉄金属耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
Re(mm)0.520.80.81.21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト