17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き

TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き

通常単価(税別)
1,890
税込単価
2,079
通常出荷日:3日目

【特長】・TESATASTダイヤルインジケーター用の測定子です

  • 取付ねじサイズ (mm)
    M1.4
  • 測定子材質
    超硬ボール
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き仕様

単位:mm
型番ボール直径長さ
Y60/1W-01860201Φ112.53
Y60/2W-01860202Φ212.53

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

測定子サイズ

最小発注数量
ボール直径:Φ1、長さ:12.53mm
1個
ボール直径:Φ2、長さ:12.53mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
3日目
1,890
( 2,079 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TESATASTダイヤルインジケーター用の測定子です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TESATAST用超硬ボール付き測定子、M1.4ネジ付き
てこ式ダイヤルインジケーター用測定子 超硬ボール付き
ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117
ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578
ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523
ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543
メーカーテサテサテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格1,8904,5901,0509,5101,0204,430
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目6日目
取付ねじサイズ(mm)M1.4M1.4M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45
測定子材質超硬ボール超硬ボール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト