ツール用品技術窓口

メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM

通常単価(税別)
18,796
税込単価
20,676
通常出荷日:3日目

【特長】・視認しやすいアナログ目盛・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (cN・m)
    10~50
  • 精度 (%)
    ±6
  • 空転式/非空転式
    非空転式
  • 負荷方向
  • 校正証明書
    なし
  • 適用ビット
    PB53シリーズ差替ブレード
  • 重量 (g)
    55

ご注意

  • 5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
  • 認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

型番:

8316.A10-50CNM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8316.A10-50CNMの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
10~50
精度(%)
±6
空転式/非空転式
非空転式
負荷方向
校正証明書
なし
適用ビット
PB53シリーズ差替ブレード
重量(g)
55
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
8316.A10-50CNM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,796
( 20,676 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認しやすいアナログ目盛
・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます
・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます
・低いトルク向けに調整された小型グリップで完璧な使い心地で快適な作業を実現します
・自動的に作動します
・クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます
・再校正工具付き
・再校正の際の目盛の調整向け

ご注意

  • 5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
  • 認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNMの型番8316.A10-50CNMのページです。 型番8316.A10-50CNMに関する仕様情報を記載しております。
メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM
トルクドライバーセット 8316
トルクドライバー STD-600
トルクドライバー MTD-1408N
トルクドライバー MTD6-1405N
4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズSK-11MATATAKITOYOMATATAKITOYOエスコ
通常価格18,79640,0568,86611,78113,76126,671
通常出荷日3日目4日目3日目5日目6日目2日目
トルク調整範囲(cN・m)10~5010~50100~600100~800100~500400~880
精度(%)±6±6±6±4±4±6
空転式/非空転式非空転式非空転式空転式--非空転式
負荷方向
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト