17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M

通常単価(税別)
14,90519,291
税込単価
16,39621,220
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・視認しやすいアナログ目盛・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整...

詳細を確認

ご注意

  • 5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
  • 認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(cN・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

適用ビット

重量

(g)

最小発注数量
40~200
C6ビットシリーズ、E6ビットシリーズ
113
1個
100~500
C6ビットシリーズ、E6ビットシリーズ
119
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,291
( 21,220 )
3日目
14,905
( 16,396 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認しやすいアナログ目盛
・アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます
・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます
・ソフトな握り心地のグリップ
・自動的に作動します
・クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます
・再校正工具付き
・再校正の際の目盛の調整向け

ご注意

  • 5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
  • 認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカトルク(トルクドライバー)8317A/8317M
トルクドライバー 8314A
メカトルク(トルクドライバー)8316.A10-50CNM
トルクドライバーセット 8316
シグナル式トルクドライバ LTD
プリセット型トルクドライバー シリーズ7400
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ東日製作所WERA
通常価格14,905-18,961 -18,79640,05618,200 -16,280 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目4日目1日目〜1日目〜
精度(%)±6±6±6±6±3±6
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
負荷方向
校正証明書なしなしなしなし標準添付なし
よく一緒に購入される商品

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング