ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

レインボードライバー(BOX付き)8242.RBCBB

通常単価(税別)
10,6008,225
税込単価
11,6609,048
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドルは手にやさしいサントプレン製・サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が...

詳細を確認

型番:

8242.RBCBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8242.RBCBBの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
140 ~ 270
軸長(mm)
60 ~ 150
軸形状
軸径(mm)
4 ~ 8
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
橙 / 水色 / 青 / 黄緑
セット内容
プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー
重量(g)
319

型番リスト

表示件数
型番
8242.RBCBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6008,225
( 9,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは手にやさしいサントプレン製
・サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です
・ホルダー付き
・外箱付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインボードライバー(BOX付き)8242.RBCBBの型番8242.RBCBBのページです。 型番8242.RBCBBに関する仕様情報を記載しております。
レインボードライバー(BOX付き)8242.RBCBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボードライバー(BOX付き)8242.RBCBB
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)242.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1562.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格10,6009,3297,9367,28410,6246,187
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.0 / No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)140 / 175 / 205 / 270175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270150 / 175 / 205 / 270150 / 175 / 205 / 270125 / 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245125 / 175 / 195 / 245
軸長(mm)100 / 150 / 60 / 80100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 150 / 60 / 80100 / 150 / 60 / 80100 / 120 / 140 / 50 / 80 / 90100 / 140 / 50 / 80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト