ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヘクスローブドライバーセット1402.CBB

通常単価(税別)
18,444
税込単価
20,288
通常出荷日:3日目

【特長】・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作...

詳細を確認

型番:

1402.CBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1402.CBBの仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
125 ~ 240
軸長(mm)
50 ~ 130
軸形状
軸径(mm)
3 ~ 7
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
セット内容
ヘクスローブドライバー(T6・7・8・9・10・15・20・25・27・30)
重量(g)
669

型番リスト

表示件数
型番
1402.CBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,444
( 20,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
・グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です
・何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます
・ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています
・ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
・外箱付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘクスローブドライバーセット1402.CBBの型番1402.CBBのページです。 型番1402.CBBに関する仕様情報を記載しております。
ヘクスローブドライバーセット1402.CBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクスローブドライバーセット1402.CBB
ヘクスローブドライバーセット440.CBB
スイスグリップドライバーセット8462.CBB
スイスグリップドライバーセット8460.CBB
スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBB
ウッディトルクス(R)ドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズベッセル
通常価格18,4449,16310,0708,76510,2641,442
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目4日目
先端形状トルクストルクストルクス(いじり止め)トルクストルクストルクス(いじり止め)
先端サイズ・トルクスT6 / T30 / T20 / T10 / T15 / T8 / T27 / T9 / T7 / T25T20 / T10 / T15 / T8 / T9 / T25T20 / T10 / T15 / T25T20 / T10 / T15 / T8 / T9 / T25T20 / T10 / T15 / T8 / T9 / T25T30H
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム木+樹脂
全長(mm)125 / 130 / 150 / 155 / 165 / 180 / 205 / 225 / 230 / 240150 / 155 / 165 / 180 / 205 / 225160 / 175 / 200 / 225140 / 160 / 175 / 200 / 225140 / 160 / 175 / 200 / 225246
軸長(mm)100 / 120 / 125 / 130 / 50 / 60 / 70 / 80100 / 120 / 60 / 70 / 80100 / 120 / 70 / 80100 / 120 / 60 / 70 / 80100 / 120 / 60 / 70 / 80120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト