ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB

通常単価(税別)
4,9924,780
税込単価
5,4915,258
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作...

詳細を確認

型番:

1530.CBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1530.CBBの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
125 ~ 245
軸長(mm)
50 ~ 140
軸形状
軸径(mm)
3 ~ 6
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
赤 / 黄
セット内容
マイナスドライバー(0.6×4.0、1.0×6.5)、検電ドライバー(175-0)、プラスドライバー(#1)
重量(g)
200

型番リスト

表示件数
型番
1530.CBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9924,780
( 5,258 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています
・グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です
・何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます
・ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています
・ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
・外箱付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーセット(BOX付き)1530.CBBの型番1530.CBBのページです。 型番1530.CBBに関する仕様情報を記載しております。
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
スイスグリップドライバーセット8250.CBB
すべらんドライバーセット
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズTONE
通常価格4,9928,97810,62416,3159,2034,000
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.55.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 86
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.6 / 10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 10.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.8
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト