17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8240.CBB 8240.CBB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8240.CBB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8240.CBB

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
・ホルダー付き
・外箱付き

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 10
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5 ~ 1.6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
180 ~ 300
軸長(mm)
90 ~ 180
軸形状
軸径(mm)
3.5 ~ 8
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
セット内容
スイスグリップマイナスドライバー(0.5×3.5、0.6×4.0、0.8×5.5、1.0×6.5、1.2×8.0、1.6×10)、ホルダー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト