ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8243.CBB

通常単価(税別)
9,4626,975
税込単価
10,4087,673
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです・ハンドル形状...

詳細を確認

型番:

8243.CBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8243.CBBの仕様・寸法情報

先端形状
ポジドライブ
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ0
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
140 ~ 270
軸長(mm)
60 ~ 150
軸形状
軸径(mm)
4 ~ 8
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
セット内容
スイスグリップポジドライバー(PZ0・1・2・3)、ホルダー
重量(g)
468
耐薬品・耐油
耐油
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8243.CBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4626,975
( 7,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます
・ホルダー付き
・外箱付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8243.CBBの型番8243.CBBのページです。 型番8243.CBBに関する仕様情報を記載しております。
スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8243.CBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8243.CBB
ドライバーセット(BOX付き)243.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB
ドライバーセット(BOX付き)245.CBB
ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB
スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格9,4628,3759,5378,63111,10410,264
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
先端形状ポジドライブポジドライブマイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブトルクス
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ0PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ0PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2-
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)140 / 175 / 205 / 270150 / 175 / 205 / 270175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270140 / 160 / 175 / 200 / 225
軸長(mm)100 / 150 / 60 / 80100 / 150 / 60 / 80100 / 120 / 140 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 120 / 60 / 70 / 80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト