ツール用品技術窓口

マルチアングルレインボーレンチセット2222.LH-10RB

通常単価(税別)
13,408
税込単価
14,749
通常出荷日:3日目

【特長】・2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセッ...

詳細を確認

ご注意

  • ボール部では本締めできません。
  • 1.5・2.0mmには段はございません。

型番:

2222.LH-10RB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2222.LH-10RBの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
全長(L寸法)(mm)
80 ~ 220
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
4 ~ 18
単品・セット区分
セット品
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
2222.LH-10RB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,408
( 14,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット
・ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます
・レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
・硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます
・精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です

ご注意

  • ボール部では本締めできません。
  • 1.5・2.0mmには段はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチアングルレインボーレンチセット2222.LH-10RBの型番2222.LH-10RBのページです。 型番2222.LH-10RBに関する仕様情報を記載しております。
マルチアングルレインボーレンチセット2222.LH-10RBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチアングルレインボーレンチセット2222.LH-10RB
マルチアングルレインボーレンチセット2222.LH-10RBCN
1.5-10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CK
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CJ
1.5-10mm9本組[BallHexagon]キーレンチEA683AK
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,40813,5619,47114,54013,5493,951
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)165 / 90 / 200 / 110 / 185 / 125 / 80 / 150 / 220165 / 90 / 200 / 110 / 185 / 125 / 80 / 150 / 220112 / 137 / 154 / 90 / 123 / 224 / 195 / 101 / 17280・90・110・125・150・165・185・200・22080・90・110・125・150・165・185・200・22091.5~234
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)16 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 5 / 11 / 1316 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 5 / 11 / 1314 / 16 / 19 / 27 / 31 / 37 / 21 / 42 / 24---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト