ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スイスグリップドライバーセット8562.SUGY

通常単価(税別)
13,897
税込単価
15,287
通常出荷日:3日目

【特長】・設置やメンテナンス作業、工場、家庭、外出先で多様に使える標準ツール・精密で正確に適合する刃先...

詳細を確認

型番:

8562.SUGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8562.SUGYの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5 ~ 1
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
全長(mm)
175 ~ 245
軸長(mm)
80 ~ 140
軸形状
軸径(mm)
3.5 ~ 6
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
セット内容
マイナスドライバー(3.5×0.5・4.0×0.6・5.5×0.8・6.5×1mm)、ポジドライバー(PZ1・2)、ロールアップケース
重量(g)
376
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8562.SUGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,897
( 15,287 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置やメンテナンス作業、工場、家庭、外出先で多様に使える標準ツール
・精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット
・表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています
・ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます
・2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます
・6本のツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります
・ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップドライバーセット8562.SUGYの型番8562.SUGYのページです。 型番8562.SUGYに関する仕様情報を記載しております。
スイスグリップドライバーセット8562.SUGYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイスグリップドライバーセット8562.SUGY
スイスグリップドライバーセット8250.PCBB
ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB
ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB
ドライバーセット(BOX付き)245.CBB
スイスグリップドライバーセット8250.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格13,89712,3287,69811,1048,3109,203
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
先端形状マイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3.5 / 4 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.5 / 0.6 / 0.8 / 10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2-
全長(mm)175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト