ツール用品技術窓口

確定しました

TESATAST テサタスト横形モデル

TESATAST テサタスト横形モデル Y273-01810013
通常単価(税別)
42,600
税込単価
46,860
通常出荷日:60日目

【用途】・検査室だけでなく製造現場でもご使用頂けるてこ式ダイヤルインジケーター・形状の測定、位置偏差の...

詳細を確認

型番:

Y273-01810013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y273-01810013の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.002
測定範囲(mm)
0.2
目盛仕様(mm)
0-100-0
測定力 (N)
0.15
ダイヤル径(Φ)
28
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Y273-01810013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,600
( 46,860 )
60日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・検査室だけでなく製造現場でもご使用頂けるてこ式ダイヤルインジケーター
・形状の測定、位置偏差の測定、軸や円周面の振れの測定など

商品情報

TESATAST テサタスト横形モデル仕様

単位:mm
型番最小表示測定範囲ダイヤル径目盛仕様測定子の長さ
Y273-018100130.0020.2280÷100÷012.53
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TESATAST テサタスト横形モデルの型番Y273-01810013のページです。 型番Y273-01810013に関する仕様情報を記載しております。
TESATAST テサタスト横形モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TESATAST テサタスト横形モデル
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)
ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬 本体+校正文書
ユニバーサル形・ノークラッチ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書
メーカーテサミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格42,60023,65223,65215,77739,28513,259 -
通常出荷日60日目26日目26日目11日目26日目11日目
校正証明書なし標準添付標準添付標準添付標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.0020.010.010.0020.010.01
測定範囲(mm)0.20.80.80~0.20.80~0.8
目盛仕様(mm)0-100-00-40-00-40-00-100-00-40-00-40-0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト