17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

対向電極 F-106

対向電極

通常単価(税別)
6,480
税込単価
7,128
通常出荷日:3日目

【特長】・トレーなどの抵抗値管理に・体積抵抗の測定にも最適・表面抵抗計用の電極です・電極面はステンレス...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 外形寸法 (mm)
    120(W)×10(H)×120(D)
  • 詳細タイプ
    対向電極
  • 適応機種
    F-109/F-109-1/F-110/F-110-1
  • 重量 (g)
    170

型番:

F-106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

F-106

【使用方法・使用例】

裏面はポリカーボネート

静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。

F-107電極(表面抵抗測定用)と併用することで体積抵抗を測定できます。

F-106の仕様・寸法情報

その他
オプション
外形寸法(mm)
120(W)×10(H)×120(D)
詳細タイプ
対向電極
適応機種
F-109/F-109-1/F-110/F-110-1
重量(g)
170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,480
( 7,128 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレーなどの抵抗値管理に
・体積抵抗の測定にも最適
・表面抵抗計用の電極です
・電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです
・静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます
・F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

対向電極の型番F-106のページです。 型番F-106に関する仕様情報を記載しております。
対向電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
対向電極
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
センサプレート DT-570-1
履物チェッカー F-208-1-TA
キャリングケース
接続コード F-110-8
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格6,48037,73487932,48814,5006,563
通常出荷日3日目11日目2日目8日目3日目3日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
外形寸法(mm)120(W)×10(H)×120(D)Φ79×153-76(W)×27(H)×135(D)(突起部含まず)400(W)×200(H)×200(D)-
詳細タイプ対向電極電極-履物チェッカー-接続コード
適応機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1F-109/F-110/F-207DT-570-F-110-
重量(g)1702500個装:2212(電池含まず)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト