17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBB

通常単価(税別)
8,372
税込単価
9,209
通常出荷日:1日目

【特長】・IEC/EN60900に準拠した絶縁ドライバーセット・手に優しい滑り止めエラストマーカバー・...

詳細を確認

型番:

5549.CBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5549.CBBの仕様・寸法情報

全長(mm)
165 ~ 230
先端規格
トルクス
軸長(mm)
70 ~ 125
単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
セット内容
へクスローブドライバー(T9・T10・T15・T20・T25)
質量(g)
212
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5549.CBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,372
( 9,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC/EN60900に準拠した絶縁ドライバーセット
・手に優しい滑り止めエラストマーカバー
・外箱付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBBの型番5549.CBBのページです。 型番5549.CBBに関する仕様情報を記載しております。
エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロ絶縁ドライバーセット5549.CBB
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5549.SLCBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5538.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格8,3729,6949,10810,9718,0096,180
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
全長(mm)205 / 230 / 175 / 165205 / 175 / 165190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 230 / 195 / 165190 / 175
先端規格トルクストルクスマイナス(-)/ポジプラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)
軸長(mm)100 / 80 / 125 / 70100 / 80 / 70100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80 / 125100 / 80
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
適用規格IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト