17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB

通常単価(税別)
5,296
税込単価
5,826
通常出荷日:3日目

【特長】・電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します・快適な握り心地...

詳細を確認

型番:

5550.CBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5550.CBBの仕様・寸法情報

全長(mm)
175 ~ 190
先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3 ~ 3.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5 ~ 0.6
軸長(mm)
80 ~ 100
単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
セット内容
マイナスドライバー(0.5×3.0・0.6×3.5)、プラスドライバー(#1)
質量(g)
171

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
5550.CBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,296
( 5,826 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します
・快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています
・全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
・先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています
・外箱付き

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBBの型番5550.CBBのページです。 型番5550.CBBに関する仕様情報を記載しております。
エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SLCBB
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
差替式絶縁ドライバーセット5216.SU
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格5,29610,55110,55110,55110,55118,909
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目3日目
全長(mm)190 / 175190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 270 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 165 / 145 / 112.5
先端規格プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)3 / 3.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.54 / 3.5 / 5.5 / 6.54 / 3.5 / 5.54 / 3.5 / 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.5 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.61 / 0.8 / 1.2 / 0.61 / 0.8 / 0.61 / 0.8 / 0.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト