17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SLCBB

通常単価(税別)
10,551
税込単価
11,606
通常出荷日:1日目

【特長】・IEC/EN60900に準拠した絶縁ドライバーセット・スリムタイプ・手に優しい滑り止めエラス...

詳細を確認

型番:

5542.SLCBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5542.SLCBBの仕様・寸法情報

全長(mm)
175 ~ 270
先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 1.2
軸長(mm)
80 ~ 150
単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
セット内容
スリムマイナスドライバー(0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5)、スリムプラスドライバー(#1・2)
質量(g)
314

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5542.SLCBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,551
( 11,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC/EN60900に準拠した絶縁ドライバーセット
・スリムタイプ
・手に優しい滑り止めエラストマーカバー
・外箱付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SLCBBの型番5542.SLCBBのページです。 型番5542.SLCBBに関する仕様情報を記載しております。
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SLCBBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SLCBB
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.SUGY
エレクトロ絶縁ドライバーセット5550.CBB
差替式絶縁ドライバーセット5216.SU
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格10,55110,55110,55110,5515,29618,909
通常出荷日1日目1日目3日目1日目3日目3日目
全長(mm)190 / 205 / 230 / 270 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 205 / 230 / 175 / 195190 / 175190 / 165 / 145 / 112.5
先端規格プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.2No.1No.1No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 3.5 / 5.5 / 6.54 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 4 / 3.5 / 5.53 / 3.54 / 3.5 / 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1 / 0.8 / 1.2 / 0.61 / 0.8 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.61 / 0.8 / 0.5 / 0.60.5 / 0.61 / 0.8 / 0.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました