17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

RIGOL デジタルオシロスコープ

通常単価(税別)
60,023
税込単価
66,025
通常出荷日:35日目

【特長】・最高サンプルレート1GSa/s(63-3398-87)・低ノイズ・フロアー・自動測定の結果を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

63-3398-87
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-3398-87の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
チャンネル数(ch)
(アナログ)4ch
ディスプレイサイズ
7インチWVGA(800×480)
帯域
50MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
313.1×160.8×122.4
垂直軸レンジ
1mV/div~10V/div・水平軸12div
メーカー型番
DS1054Z
付属品
電源ケーブル、USBケーブル、パッシブ・プローブ4本、クイック・ガイド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-3398-87

ディスプレイサイズ

帯域

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)

垂直軸レンジ

メーカー型番

最小発注数量
7インチWVGA(800×480)
50MHz
313.1×160.8×122.4
1mV/div~10V/div・水平軸12div
DS1054Z
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,023
( 66,025 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高サンプルレート1GSa/s(63-3398-87)
・低ノイズ・フロアー
・自動測定の結果を、履歴としてグラフまたは表形式で表示

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RIGOL デジタルオシロスコープの型番63-3398-87のページです。 型番63-3398-87に関する仕様情報を記載しております。
RIGOL デジタルオシロスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RIGOL デジタルオシロスコープ
デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ
デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ
デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ
アンドロイド多機能計測機器 FDS1102(オシロ+信号発生器+電源+DMM)
フルカラーハンディタイプ2現象オシロ+4000カウントDMM
メーカーアズワンOWONOWONSIGLENTOWONマザーツール
通常価格60,02312,000 -66,405 -530,000 -256,50086,680
通常出荷日35日目8日目8日目8日目4日目在庫品1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
チャンネル数(ch)(アナログ)4ch24422
付属品電源ケーブル、USBケーブル、パッシブ・プローブ4本、クイック・ガイド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト