17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ティアンドデイ ワイヤレスデータロガー

通常単価(税別)
32,71737,232
税込単価
35,98940,955
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

重量

メーカー型番

最小発注数量
62×W47×D19mm
50g
RTR507B
1個
62×W47×D46.5mm
65g
RTR507BL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,717
( 35,989 )
1日目
37,232
( 40,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレス対応の高精度広範囲温度湿度データロガーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティアンドデイ ワイヤレスデータロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティアンドデイ ワイヤレスデータロガー
佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続
テストー クラウドモニタリングロガー testo 160 TH 0572 2021
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
電圧データロガー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格32,717-12,00029,690 -39,69034,65819,378 -
通常出荷日1日目1日目15日目12日目1日目2日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)温度 / 湿度温度温度 / 湿度温度 / 湿度温度電圧
測定範囲-25~70℃/0~99%RH-50.0~150.0℃(センサ部水没時は0~100℃)-20.0~60.0℃/0~100%RH(結露しないこと)温度:-10~+50℃、湿度:0~100%rH(結露なきこと)-80~+40℃(外部センサー)-
通信インターフェースARIBSTD-T67周波数429MHz帯、RFパワー10mW-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト