ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

藤田電機製作所 温湿度大型表示ロガー KT-215XLF

通常単価(税別)
19,482
税込単価
21,430
通常出荷日:1日目

【特長】・内蔵センサー型環境計測ロガー・最高、最低温湿度表示リセット可能

型番:

63-1203-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-1203-54の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
温度 / 湿度
通信機能
非搭載
サイズ
90×55×20mm
重量
約90g
温度
-40~80℃計測、精度±0.3(-10~50℃)
湿度
0~99.9%、精度±5%
メーカー型番
KT-215XLF

型番リスト

表示件数
型番
63-1203-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,482
( 21,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵センサー型環境計測ロガー
・最高、最低温湿度表示リセット可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

藤田電機製作所 温湿度大型表示ロガー KT-215XLFの型番63-1203-54のページです。 型番63-1203-54に関する仕様情報を記載しております。
藤田電機製作所 温湿度大型表示ロガー KT-215XLFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
藤田電機製作所 温湿度大型表示ロガー KT-215XLF
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)
チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続
佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
ブルートゥース(R)対応データロガー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンT&D
通常価格19,48234,65825,54529,690 -12,00016,000
通常出荷日1日目1日目1日目15日目1日目8日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)温度 / 湿度温度温度温度 / 湿度温度-
通信機能非搭載--USB / 特定小電力BluetoothBluetooth
サイズ90×55×20mm本体:93×54.5×8.6mm、センサー長:3.0m----
重量約90g41g(外部センサー除く)50g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト