ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

テストー クラウドモニタリングロガー testo 160 TH 0572 2021

通常単価(税別)
39,690
税込単価
43,659

【特長】・内蔵温湿度センサ、小さな本体と目立たないデザイン。・オプションのデコ...

詳細情報を確認する
  • 商品区分
    データロガー
  • 測定対象(標準対応)
    温度 / 湿度
  • 通信機能
    Wi-Fi
  • 測定範囲
    温度:-10~+50℃、湿度:0~100%rH(結露なきこと)
  • 分解能
    温度:0.1℃、湿度:0.1%rH
  • 質量
    94g
  • 動作温度
    -10~+50℃
  • 保護等級
    IP20
  • 外形寸法
    76×64×22mm
  • 精度(温度)
    ±0.5℃
  • 精度(湿度)
    ±2.0%rHに+25.0℃及び20~80%rH、±3.0%rHに+25.0℃及び<20%rH及び>80%rH、±1.0%rHヒステリシス、±1.0%rH/年(ドリフト誤差)
  • メーカー型番
    0572 2021

型番:

62-9227-60
解除
    数量:

    62-9227-60の仕様・寸法情報

    商品区分
    データロガー
    測定対象(標準対応)
    温度 / 湿度
    通信機能
    Wi-Fi
    測定範囲
    温度:-10~+50℃、湿度:0~100%rH(結露なきこと)
    分解能
    温度:0.1℃、湿度:0.1%rH
    質量
    94g
    動作温度
    -10~+50℃
    保護等級
    IP20
    外形寸法
    76×64×22mm
    精度(温度)
    ±0.5℃
    精度(湿度)
    ±2.0%rHに+25.0℃及び20~80%rH、±3.0%rHに+25.0℃及び<20%rH及び>80%rH、±1.0%rHヒステリシス、±1.0%rH/年(ドリフト誤差)
    メーカー型番
    0572 2021

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-9227-60
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,690
    ( 43,659 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内蔵温湿度センサ、小さな本体と目立たないデザイン。
    ・オプションのデコカバーを使用すれば、周囲背景と同調し美観を損ねません。
    ・WiFiネットワークと常時接続しtestoクラウドと連携します。
    ・異常があれば、e-mailでのアラームもしくはSMS(アドバンスライセンス)でリアルタイムに通知します。
    ・設置と操作が簡単。
    ・温湿度センサが内蔵されており、オフィス・商業施設において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    テストー クラウドモニタリングロガー testo 160 TH 0572 2021の型番62-9227-60のページです。 型番62-9227-60に関する仕様情報を記載しております。
    テストー クラウドモニタリングロガー testo 160 TH 0572 2021のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストー クラウドモニタリングロガー testo 160 TH 0572 2021
    佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
    超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
    チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続
    ティアンドデイ ワイヤレスデータロガー
    藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格39,69012,00034,65829,690 -32,717 -25,545
    通常出荷日12日目1日目1日目15日目1日目1日目
    商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
    測定対象(標準対応)温度 / 湿度温度温度温度 / 湿度温度 / 湿度温度
    通信機能Wi-FiBluetooth-USB / 特定小電力--
    測定範囲温度:-10~+50℃、湿度:0~100%rH(結露なきこと)-50.0~150.0℃(センサ部水没時は0~100℃)-80~+40℃(外部センサー)-20.0~60.0℃/0~100%RH(結露しないこと)-25~70℃/0~99%RH-
    分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%rH0.1℃0.1℃--0.1℃

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました