17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

東邦電子 記録計用携帯ケース 

通常単価(税別)
22,811
税込単価
25,092
通常出荷日:50日目

【特長】・TRM2006A000T-Z、TRM2012A000T-Z、TRM-00J-Z、TRM100...

詳細を確認

型番:

64-9079-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-9079-04の仕様・寸法情報

商品区分
ケース関連
重量
約1.2kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-9079-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,811
( 25,092 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRM2006A000T-Z、TRM2012A000T-Z、TRM-00J-Z、TRM1006C000T-Z専用の携帯ケースです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東邦電子 記録計用携帯ケース の型番64-9079-04のページです。 型番64-9079-04に関する仕様情報を記載しております。
東邦電子 記録計用携帯ケース のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東邦電子 記録計用携帯ケース 
藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5
携帯用ケース 各種
携帯用ケース 9782
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン日置電機
通常価格22,81125,54534,65835,7432,000 -17,890
通常出荷日50日目1日目1日目1日目8日目〜6日目
商品区分ケース関連データロガーデータロガーデータロガーケース関連その他関連部品
重量約1.2kg50g41g(外部センサー除く)139g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト