17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エー・アンド・デイ BLE データロガー さ~もろぐ

通常単価(税別)
12,80015,440
税込単価
14,08016,984
通常出荷日:1日目~10日目

【用途】・64-8925-19:クリーンルーム、分析室、検査室・ビニールハウス内・物流貨物・展示品、展...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定対象(標準対応)

入力チャネル数

(ch)

表示/測定項目

温度 測定範囲

湿度 測定範囲

湿度 分解能

湿度 測定精度

データ記録数

防水性能

メーカー型番

付属品

最小発注数量
温度 / 湿度
-
温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
-30.0~70.0℃
10.0~90.0%RH
0.1%RH
±3%RH(10.0~79.9%RH)、±5%RH(80.0~90.0%RH)25℃時
温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
-
AD-5327TH
取扱説明書、モニタ用電池
1個
温度
2
温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) 、T2外部温度センサープローブは別売品
T1、T2:-30.0~70.0℃
-
-
-
温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント
IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)
AD-5327TT
取扱説明書、モニタ用電池(外部温度センサープローブは付属しておりません。)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,440
( 16,984 )
1日目
12,800
( 14,080 )
10日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・64-8925-19:クリーンルーム、分析室、検査室・ビニールハウス内・物流貨物・展示品、展示ケース内、収蔵庫・サーバールーム等の温湿度管理
・64-8925-20:細菌検査・野菜、食材の輸送・冷凍庫、冷蔵庫内・医療用薬品の輸送中のコンテナ内・コンクリートの養生期間等の温度管理
【特長】
・Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー
・データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ
・iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能
・スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)
・通信距離は見通し距離で最大10m※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります
・1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)
・記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能
・データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択
・アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能※ブザー音はありません

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エー・アンド・デイ BLE データロガー さ~もろぐのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エー・アンド・デイ BLE データロガー さ~もろぐ
ブルートゥース(R)対応データロガー
電圧4chデータロガー MCR-4V
パルスロガー LR5061
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
メーカーアズワンT&DT&D日置電機三商日置電機
通常価格12,800-16,00042,00033,53642,80066,159
通常出荷日1日目〜8日目在庫品1日目6日目2日目21日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能1秒~60分(15段階)2ミリ秒~60分(23段階)1~30秒、1~60分、1日、16設定1秒~60分(15段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
通信機能BluetoothBluetoothUSB赤外線特定小電力Bluetooth
電源CR2リチウム電池1個リチウム電池LS14250×1単3乾電池×2、 ACアダプタ単3乾電池×1CR123A、AC 100V(ACアダプタ)AC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5V
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト