ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)

通常単価(税別)
25,545
税込単価
28,100
通常出荷日:1日目

【特長】・管理値逸脱時にLEDが点灯します。・試薬、ワクチン(コロナ用含)、医療細胞の一時保管やドライ...

詳細を確認

型番:

64-8002-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-8002-33の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
温度
記録間隔
1~255分、1~60秒
電源
専用リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)
分解能
0.1℃
精度
±0.5℃
対応OS
Windows(R)7/8.1/10
仕様
本体
重量
50g
荷姿サイズ
155×135×45mm 110g
外寸法
90×34×15mm
測定温度範囲
-80~+80℃
記憶容量
16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
メーカー型番
KT-155F/EX(LED)

型番リスト

表示件数
型番
64-8002-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,545
( 28,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管理値逸脱時にLEDが点灯します。
・試薬、ワクチン(コロナ用含)、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。
・パスワードによる使用者制限が可能です。
・測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)の型番64-8002-33のページです。 型番64-8002-33に関する仕様情報を記載しております。
藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
電圧データロガー
計装 データロガー
ブルートゥース(R)対応データロガー
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコエスコT&D
通常価格25,54534,65812,00019,378 -19,80016,000
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目8日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)温度温度温度電圧電流-
記録間隔1~255分、1~60秒30秒~1時間1、5、10、15、30、60分1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分1/2/5/10/15/20/30s、1/2/5/10/15/20/30/60min1秒~60分(15段階)
電源専用リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)単3形乾電池×3単3乾電池×1単3電池×1本リチウム電池LS14250×1
分解能0.1℃0.1℃0.1℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト