ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)

通常単価(税別)
34,658
税込単価
38,124
通常出荷日:1日目

【特長】・-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)・過去30日間のログ履...

詳細を確認

型番:

63-6325-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-6325-92の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
温度
記録間隔
30秒~1時間
電源
3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)
測定範囲
-80~+40℃(外部センサー)
分解能
0.1℃
対応OS
Windows(R)7 SP2以降
電池寿命
約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
記録容量
15905データ(6分間隔・約66日間)
サイズ
本体:93×54.5×8.6mm、センサー長:3.0m
重量
41g(外部センサー除く)
ケーシング材質
ポリカーボネート
測定精度
±0.5℃(-20~+10℃)、±0.7℃(-50~-20℃及び+10~+30℃)、±1℃(-80~-50℃及び+30~+40℃)
データ回収
専用クレードル
メーカー型番
TREL30-16(ST10S-30)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
63-6325-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,658
( 38,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)
・過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます(別売のクレードル(63-6325-95)が必要です)
・GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
・マルチユース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)の型番63-6325-92のページです。 型番63-6325-92に関する仕様情報を記載しております。
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低温対応温度ロガー(外部センサータイプ)
佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
藤田電機製作所 超低温用データロガー KT-155F/EX(LED)
ブルートゥース(R)対応データロガー
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
電圧データロガー
メーカーアズワンアズワンアズワンT&D三商エスコ
通常価格34,65812,00025,54516,00042,80019,378 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目2日目2日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)温度温度温度-電圧電圧
記録間隔30秒~1時間1、5、10、15、30、60分1~255分、1~60秒1秒~60分(15段階)1秒~60分(15段階)1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
電源3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)単3形乾電池×3専用リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)リチウム電池LS14250×1CR123A、AC 100V(ACアダプタ)単3乾電池×1
測定範囲-80~+40℃(外部センサー)-50.0~150.0℃(センサ部水没時は0~100℃)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト