ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:1日目

防水性能を備えた分離センサタイプの温度ロガーです。専用アプリをインストールしたBluetooth対応の...

詳細を確認

型番:

64-9109-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-9109-13の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
温度
入力チャネル数(ch)
1
記録間隔
1、5、10、15、30、60分
通信機能
Bluetooth
電源
単3形乾電池×3
測定範囲
-50.0~150.0℃(センサ部水没時は0~100℃)
分解能
0.1℃
精度
±1.0~±3.0℃
対応OS
iOS 9.0以上、Android 5.0以上
電池寿命
約1年
防水性
IPX5(本体)、IPX7(センサ部)
材質
ケース:ABS樹脂、ラバー、TPE樹脂、感温部:SUS304、コード:シリコン
質量
194g
コード番号
No.8440-20
アプリケーション
SKSATO 320BT
寸法
本体:68×98mm、感温部:Φ4×100mm、コード:約Φ3mm×2m
対応機種
iPhone、iPad、iPad mini、Androidスマートフォン・タブレット
使用環境
-15~65℃
サンプリング
約60秒(通信は1.2秒毎)
記憶容量
8960データ
温度センサ
サーミスタ
メーカー型番
SK-320BT-C
付属品
取扱説明書、テスト用電池、スタンド、ハンドストラップ

型番リスト

表示件数
型番
64-9109-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

防水性能を備えた分離センサタイプの温度ロガーです。
専用アプリをインストールしたBluetooth対応のスマートフォンやタブレットなどの携帯端末と通信を行い、ロガーの各種設定、測定値、記録データを転送可能です。
【特長】
・感温部と温度ロガーは、ケーブル接続のため、水中や壁の隙間などに感温部を入れて温度を計測できます。
・感温部の先端はとがっているため土壌に突き刺しての計測も可能です。
携帯端末は最大8台のロガーと同時接続が可能であり、複数の測定場所の温度データを表示、収集できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-Cの型番64-9109-13のページです。 型番64-9109-13に関する仕様情報を記載しております。
佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤計量器製作所 防水型無線温度ロガー SK-320BT-C
電圧ロガー 無線通信タイプ RVR-71
ブルートゥース(R)対応データロガー
パルスロガー LR5061
電圧4chデータロガー MCR-4V
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
メーカーアズワン三商T&D日置電機T&D日置電機
通常価格12,00042,80016,00033,53642,00066,159
通常出荷日1日目2日目8日目6日目在庫品1日目21日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)温度電圧-電圧 / パルス数電圧電圧 / 温度
入力チャネル数(ch)111-42
記録間隔1、5、10、15、30、60分1秒~60分(15段階)1秒~60分(15段階)1~30秒、1~60分、1日、16設定2ミリ秒~60分(23段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
通信機能Bluetooth特定小電力Bluetooth赤外線USBBluetooth

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト