17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

データ・テクノ RS-232C分配アダプタ DT-LC-BRC

通常単価(税別)
24,540
税込単価
26,994
通常出荷日:19日目

【特長】・RS-232C信号を分配するアダプタです。・RS-232C通信を、もうひとつ別の装置で受信す...

詳細を確認

型番:

64-6447-87
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-6447-87の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
通信機能
RS-232C
電源
DC8~12V
商品詳細種別
RS-232C分配アダプタ
分配できるビットレート
最大230400bps
使用温度範囲
0~60℃(結露なきこと)
外形寸法
66.5×28×66.5mm(突出部は除く)
重さ
約80g(付属品を除く)
メーカー型番
DT-LC-BRC
付属品
ACアダプタ(100~240V 50/60Hz、出力9V1.3A)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-6447-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,540
( 26,994 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-232C信号を分配するアダプタです。
・RS-232C通信を、もうひとつ別の装置で受信することができます。
・例えば、計測器や電子天秤からシリアルプリンタでデータを印刷されている場合、分配アダプタでSDロガーに接続すれば、同時に印刷データをファイルに保存することが出来ます。
・印刷物は改ざん防止のため紙で保管、ファイルに保存されたデータはデータ解析や検証を行うために容易に使えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データ・テクノ RS-232C分配アダプタ DT-LC-BRCの型番64-6447-87のページです。 型番64-6447-87に関する仕様情報を記載しております。
データ・テクノ RS-232C分配アダプタ DT-LC-BRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データ・テクノ RS-232C分配アダプタ DT-LC-BRC
データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5
Logtag Recorders 温度データロガーLogTag用 通信クレードル LTI-HID
電圧データロガー
クリップ C-3シリーズ
電源供給アダプタ MODEL 8312
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコサトーパーツ共立電気計器
通常価格24,54035,74317,56219,378 -2,117 -9,846
通常出荷日19日目1日目1日目2日目在庫品1日目6日目
商品区分その他関連部品データロガーその他関連部品データロガーテスト端子その他関連部品
通信機能RS-232CRS-232C-赤外線--
電源DC8~12VDC8V~12V通信時パソコンより電源供給単3乾電池×1--
商品詳細種別RS-232C分配アダプタ-通信クレードル---
分配できるビットレート最大230400bps-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト