17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本計量器工業 NM標準温度計 0~50℃ 検査成績書付き 

通常単価(税別)
29,789
税込単価
32,768
通常出荷日:19日目

【特長】・水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です・温度範囲:0~50℃

  • 商品タイプ
    棒状温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 精度
    ±0.2℃
  • 全長
    420mm
  • 感温液
    プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)

型番:

63-6335-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-6335-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
棒状温度計
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
精度
±0.2℃
全長
420mm
感温液
プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-6335-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,789
( 32,768 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
・温度範囲:0~50℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本計量器工業 NM標準温度計 0~50℃ 検査成績書付き の型番63-6335-46のページです。 型番63-6335-46に関する仕様情報を記載しております。
日本計量器工業 NM標準温度計 0~50℃ 検査成績書付き のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本計量器工業 NM標準温度計 0~50℃ 検査成績書付き 
アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
0.01高精度デジタル標準温度計 一般校正証明書 一式付
デジタル標準温度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格29,78921,44614,63219,400 -79,69168,400 -
通常出荷日19日目1日目7日目1日目〜26日目お見積り
商品タイプ棒状温度計温度計(外部センサータイプ)温湿度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)0~50-50~280 / -56~306(センサー)0~50--99.99~400-99.99~400
温度最小表示(℃)0.10.1(-10~+200)/1(その他の範囲)0.10.10.01(at:-99.99~199.99)、0.1(at:200.0~850.0)-199.9
防滴・防水機能なし防水なし防水防水防水
精度±0.2℃±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(温度)±0.8℃(湿度)±3%左記以外3%rdg+1%RH(露点)±1.4℃/温度25℃、湿度75%RHの環境下---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト