17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤザワコーポレーション サーモカメラ TC01SN

通常単価(税別)
93,850
税込単価
103,235
通常出荷日:15日目

【特長】・設置が簡単工事不要のサーモカメラです・異常時(検知した発熱者など)はスマホにお知らせができま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ
    11.8×12.5×40cm
  • 重量
    2.5kg(スタンド含む)
  • 設置方法
    壁掛、据置、三脚(三脚別売り)
  • 解像度
    1024×600
  • 測定温度制度
    ±0.3℃
  • 検出器
    Uncooled vanadium oxide cokeplane sensor
  • 観測機器
    Microbolomete
  • LCD素材
    IPS
  • 推奨設置環境
    屋内(温度16~35℃ 湿度70%未満)
  • 素材
    アルミニウム合金
  • 液晶サイズ
    7インチ
  • 測定可能距離
    1m以内(最適距離50cm)
  • メーカー型番
    TC01SN

型番:

64-9078-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-9078-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
防滴・防水機能
なし
サイズ
11.8×12.5×40cm
重量
2.5kg(スタンド含む)
設置方法
壁掛、据置、三脚(三脚別売り)
解像度
1024×600
測定温度制度
±0.3℃
検出器
Uncooled vanadium oxide cokeplane sensor
観測機器
Microbolomete
LCD素材
IPS
推奨設置環境
屋内(温度16~35℃ 湿度70%未満)
素材
アルミニウム合金
液晶サイズ
7インチ
測定可能距離
1m以内(最適距離50cm)
メーカー型番
TC01SN
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-9078-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,850
( 103,235 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置が簡単工事不要のサーモカメラです
・異常時(検知した発熱者など)はスマホにお知らせができます
・自動アップデート機能がついてますので機能追加・精度向上
・置き場所を選ばず3Way(壁掛け/据え置き/三脚設置)※三脚は別売りです
・万が一に備えて検温データの記録が可能(50000件)
・回転灯と接続するとアラーム連動

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤザワコーポレーション サーモカメラ TC01SNの型番64-9078-46のページです。 型番64-9078-46に関する仕様情報を記載しております。
ヤザワコーポレーション サーモカメラ TC01SNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤザワコーポレーション サーモカメラ TC01SN
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
モバイル・サーマル・カメラ
防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200-T01N付セット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンFLUKEアズワン
通常価格93,85057,95414,63264,37189,80033,806
通常出荷日15日目12日目7日目15日目9日目12日目
商品タイプサーモグラフィカメラ温度計温湿度計放射温度計サーモグラフィカメラ温度計(外部センサータイプ)
防滴・防水機能なしなしなしなしなし防水
サイズ11.8×12.5×40cm本体/86(W)×144(H)×54(D)mm、ケース/100(W)×195(H)×60.5(D)mm本体/60(W)×135(H)×33(D)mm約350g、プローブ/197mm170×40×36mm--
重量2.5kg(スタンド含む)-----
設置方法壁掛、据置、三脚(三脚別売り)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト