17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アズワン 非接触 赤外線温度計 GP-300NR

通常単価(税別)
9,800
税込単価
10,780
通常出荷日:1日目

【特長】・非接触の赤外線温度計で、人体や物体の表面温度を測定します。・計量法にも準拠した摂氏℃固定表示...

詳細を確認

型番:

64-5180-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-5180-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
表面モード/0℃~70℃ / 体表モード/32℃~42.9℃
防滴・防水機能
なし
測定方式
非接触
自動電源OFF
約15秒
測定時間
約1秒
メーカー型番
GP-300NR
電源
単4乾電池2本
測定距離
3~5cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-5180-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触の赤外線温度計で、人体や物体の表面温度を測定します。
・計量法にも準拠した摂氏℃固定表示タイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 非接触 赤外線温度計 GP-300NRの型番64-5180-32のページです。 型番64-5180-32に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 非接触 赤外線温度計 GP-300NRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 非接触 赤外線温度計 GP-300NR
赤外線放射温度計
オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD
アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 
赤外線放射温度計 AD-5617
赤外線サーモグラフィー GTC400C
メーカーアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワンエー・アンド・デイボッシュ
通常価格9,80010,28921,28521,4462,400165,905
通常出荷日1日目1日目10日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)放射温度計サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)体表モード/32℃~42.9℃ / 表面モード/0℃~70℃-60~5000~500-50~280 / -56~306(センサー)-33~180-10~400(表面温度)
防滴・防水機能なしなし防水防水なし防水
測定方式非接触-----
自動電源OFF約15秒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト