17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平L型保護枠入温度計(標準L型) 0~100℃ SUS304保護管付 L=50mm×Φ15

通常単価(税別)
13,500
税込単価
14,850
通常出荷日:12日目

【特長】・配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。・SUS304保護管付。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~100
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 感温液
    赤液
  • 感温部寸法
    L=50mm×Φ15
  • メーカー型番
    AML-0100-50H-S

型番:

64-5231-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-5231-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
0~100
温度最小表示(℃)
2
防滴・防水機能
なし
感温液
赤液
感温部寸法
L=50mm×Φ15
メーカー型番
AML-0100-50H-S
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-5231-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。
・SUS304保護管付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平L型保護枠入温度計(標準L型) 0~100℃ SUS304保護管付 L=50mm×Φ15の型番64-5231-34のページです。 型番64-5231-34に関する仕様情報を記載しております。
平L型保護枠入温度計(標準L型) 0~100℃ SUS304保護管付 L=50mm×Φ15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平L型保護枠入温度計(標準L型) 0~100℃ SUS304保護管付 L=50mm×Φ15
温湿度計 F‐3L2 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
デジタル標準温度計
0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計
デジタル温度計 防水型
防水型放射温度計
メーカーアズワンシンワ測定ケニスエスコシンワ測定佐藤計量器製作所
通常価格13,5005,30968,400 -11,591 -5,498 -13,700
通常出荷日12日目1日目お見積り1日目〜在庫品1日目4日目
商品タイプ温度計温湿度計温度計(外部センサータイプ)温度計(設置式)温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)0~100-20~50-99.99~4000~500-50~90-60~550
温度最小表示(℃)22-199.9100.10.1
防滴・防水機能なし防滴防水防滴防水防水
感温液赤液-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト