17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

安藤計器製工所 0.1デジタル温度計

通常単価(税別)
26,18341,705
税込単価
28,80145,876
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・検査成績書付き。(63-1457-51)・水銀ゼロ対策品。・水銀の標準温度計からの代替品。・...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

検査ポイント

JCSS校正ポイント

誤差

メーカー型番

最小発注数量
0、20、40、60、80℃
-
±0.10℃以内(0~100℃ アズワン社内校正値)
ADS-10-B-VC
1個
-
0、20、40、60、80℃
-
ADS-10-B-JCSS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,183
( 28,801 )
19日目
41,705
( 45,876 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査成績書付き。(63-1457-51)
・水銀ゼロ対策品。
・水銀の標準温度計からの代替品。
・分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安藤計器製工所 0.1デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安藤計器製工所 0.1デジタル温度計
防水デジタル温度計
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
防水型デジタル温度計 70×40×171mm
メーカーアズワントラスコ中山シンワ測定シンワ測定エスコケニス
通常価格26,183-3,3006,697 -13,79849,53719,650
通常出荷日19日目〜1日目在庫品1日目〜1日目2日目4日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計温度計中心温度計温湿度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~280-50~300-30~250-30~250-20~60-40~250
温度最小表示(℃)0.1(-10℃以下、+200℃以上は1℃)1-19.9~199.9 0.1 それ以外 10.10.1-50
使用温度範囲(℃)-10~60-50~3000~500~50-20~50(プローブ:-20~70)-10~60
防滴・防水機能防水防水防水防水防滴防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト