17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グライシンガー アラーム付CO濃度計 GCO100

通常単価(税別)
53,381
税込単価
58,719
通常出荷日:35日目

【特長】・最大/最小値・最大値アラーム(ブザー)機能・ppm・mg/m3・%COHb・シリアル出力(要...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    濃度計
  • サイズ
    142×71×26mm
  • 質量
    185g
  • 精度
    ±(読み値の5%+1ppm)
  • 測定範囲
    0~1000ppm
  • 電池
    9Vリチウム電池(1000時間以上)
  • メーカー型番
    GCO100

型番:

62-4131-23
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-4131-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
濃度計
サイズ
142×71×26mm
質量
185g
精度
±(読み値の5%+1ppm)
測定範囲
0~1000ppm
電池
9Vリチウム電池(1000時間以上)
メーカー型番
GCO100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-4131-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,381
( 58,719 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大/最小値
・最大値アラーム(ブザー)機能
・ppm・mg/m3・%COHb
・シリアル出力(要オプションケーブル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グライシンガー アラーム付CO濃度計 GCO100の型番62-4131-23のページです。 型番62-4131-23に関する仕様情報を記載しております。
グライシンガー アラーム付CO濃度計 GCO100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グライシンガー アラーム付CO濃度計 GCO100
マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311
デジタル屈折計 HIシリーズ
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離塩素(低濃度) HI97701
ポータブル低濃度銅測定器 HI97747C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格53,38122,73140,89060,865 -49,97387,108
通常出荷日35日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ濃度計塩分計-水質計水質計水分計
サイズ142×71×26mm40(W)×196(H)×40(D)mm192×102×67mm---
質量185g約170g----
精度±(読み値の5%+1ppm)0.5%F.S% ±0.2%、温度 ±0.3℃全塩素:±3mg/L±測定値の3%、遊離塩素:±0.03mg/L±測定値の3%±0.03mg/L±測定値の3%±0.010mg/L ±測定値の5%
測定範囲0~1000ppm-% 0.0~85.0%、温度 0.0~80.0℃---

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト