17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートニクス 温度調節器(LCD白色PV表示型) TX4S-B4C

通常単価(税別)
13,151
税込単価
14,466
通常出荷日:8日目

【特長】・LCDディスプレイ採用により白色PV表示で見やすく視認性を向上・コンパクト設計により設置空間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 商品詳細種別
    温度調節器(LCD白色PV表示型)
  • メーカー型番
    TX4S-B4C

型番:

64-8089-90
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-8089-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
防滴・防水機能
なし
商品詳細種別
温度調節器(LCD白色PV表示型)
メーカー型番
TX4S-B4C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
64-8089-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,151
( 14,466 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LCDディスプレイ採用により白色PV表示で見やすく視認性を向上
・コンパクト設計により設置空間節約(奥行45mm)
・熱電対または白金測温抵抗体の中で選択可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートニクス 温度調節器(LCD白色PV表示型) TX4S-B4Cの型番64-8089-90のページです。 型番64-8089-90に関する仕様情報を記載しております。
オートニクス 温度調節器(LCD白色PV表示型) TX4S-B4Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートニクス 温度調節器(LCD白色PV表示型) TX4S-B4C
中澤製作所 温度調節器
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
平L型保護枠入温度計(標準L型) 0~100℃ SUS304保護管付 L=50mm×Φ15
オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,15172,434 -19,400 -64,37113,50021,285
通常出荷日8日目8日目〜1日目〜15日目12日目10日目
商品タイプその他アクセサリ-温度計(外部センサータイプ)放射温度計温度計放射温度計
防滴・防水機能なし-防水なしなし防水
商品詳細種別温度調節器(LCD白色PV表示型)--温度調節器 KE-15Pro--
メーカー型番TX4S-B4C-SK-270WP-BTA410SAML-0100-50H-SPT-5LD

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト