17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.01高精度デジタル標準温度計 一般校正証明書 一式付

通常単価(税別)
79,691
税込単価
87,660
通常出荷日:26日目

【特長】・一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準...

詳細を確認

型番:

63-1457-49
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-1457-49の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-99.99~400
温度最小表示(℃)
0.01(at:-99.99~199.99)、0.1(at:200.0~850.0)
防滴・防水機能
防水
一般校正ポイント
0、20、40、60、80、100℃
誤差
±0.10℃以内(0~100℃ アズワン社内校正値)
メーカー型番
ADS-100-HQ-150-ACS
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-1457-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,691
( 87,660 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
・割れない安心(ガラス製温度計比較)。
・Φ3.2×150mmの標準白金センサ(1本)が付属。
・水銀ゼロ対策品。
・水銀の標準温度計からの代替品。
・測定温度範囲:-99.99~400℃。
・分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at-99.99~199.99℃)。
・白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.01高精度デジタル標準温度計 一般校正証明書 一式付の型番63-1457-49のページです。 型番63-1457-49に関する仕様情報を記載しております。
0.01高精度デジタル標準温度計 一般校正証明書 一式付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.01高精度デジタル標準温度計 一般校正証明書 一式付
デジタル標準温度計
コンパクトサーマルカメラ AD-5637 一般校正書類付
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B 一般校正書類付
メーカーアズワンケニスエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイ
通常価格79,69168,400 -57,56041,32764,37126,069
通常出荷日26日目お見積り16日目16日目15日目16日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)サーモグラフィカメラ熱中症指数モニター放射温度計熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)-99.99~400-99.99~400-20~3500~50-50~5000~50
温度最小表示(℃)0.01(at:-99.99~199.99)、0.1(at:200.0~850.0)-199.90.10.10.0~+199.9/0.1、それ以外の範囲/10.1
防滴・防水機能防水防水防水なしなしなし
一般校正ポイント0、20、40、60、80、100℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト