17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LM TOKYO 非接触型AI検温モニター KAOIRO 大スタンド KAOIRO-1

通常単価(税別)
240,789
税込単価
264,868
通常出荷日:8日目

【特長】・非接触型検温器です・モニター画面から50cm離れた距離でも約1秒で精度高く自動で測定・人に近...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    10~42
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~60
  • 防滴・防水機能
    なし
  • モニタ画面寸法
    8インチ、108W×172Hmm
  • メーカー型番
    KAOIRO-1

型番:

64-3939-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3939-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
10~42
使用温度範囲(℃)
0~60
防滴・防水機能
なし
モニタ画面寸法
8インチ、108W×172Hmm
メーカー型番
KAOIRO-1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3939-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240,789
( 264,868 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触型検温器です
・モニター画面から50cm離れた距離でも約1秒で精度高く自動で測定
・人に近寄らず検温できるため感染リスクが低い、安心
・簡単な初期設定で以下の条件等をカスタマイズできる。マスク有無の検知を音声発信、体表面温度の設定(例えば37.4度で設定)で、それを超える人は赤い画面に変色し警告音発信、設定以下の体表面温度であれば緑色の画面で表示など
・モニター部は8インチと大きく見易い大きさ
・自動ドアとの連携作動も可能
・モニターの画面の左右、上下の角度の調整も可能
・AI搭載で、顔認証技術が高く新型コロナ後も出勤の管理システムとして使用ができ、USBに読み込ませ、瞬間・自動でエクセルに表作成をします
・スタンド型なので、建物や事務所の出入り口に置けます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LM TOKYO 非接触型AI検温モニター KAOIRO 大スタンド KAOIRO-1の型番64-3939-57のページです。 型番64-3939-57に関する仕様情報を記載しております。
LM TOKYO 非接触型AI検温モニター KAOIRO 大スタンド KAOIRO-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LM TOKYO 非接触型AI検温モニター KAOIRO 大スタンド KAOIRO-1
オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
平L型保護枠入温度計(標準L型) 0~100℃ SUS304保護管付 L=50mm×Φ15
オートニクス 温度調節器(LCD白色PV表示型) TX4S-B4C
ヤザワコーポレーション サーモカメラ TC01SN
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格240,78921,28519,400 -13,50013,15193,850
通常出荷日8日目10日目1日目〜12日目8日目15日目
商品タイプ放射温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)温度計その他アクセサリサーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)10~420~500-0~100--
使用温度範囲(℃)0~600~50-10~60---
防滴・防水機能なし防水防水なしなしなし
モニタ画面寸法8インチ、108W×172Hmm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト