17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 

通常単価(税別)
21,446
税込単価
23,591
通常出荷日:1日目

【特長】・衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。・HOLD(表示値固定)機能。・MAX(最高温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~280 / -56~306(センサー)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(-10~+200)/1(その他の範囲)
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~+60
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 精度
    ±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
  • 寸法 (mm)
    先端Φ2、根元Φ3×110
  • サンプリング
    約1秒
  • 防水性
    JIS C0920-2003 保護等級6センサー
  • カタログコード
    8-0587-0101
  • コード長さ
    1m
  • 商品番号
    BOVJ201
  • 幅×奥行×高さ(mm)
    54×40×172
  • 電源
    単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、又は充電式乾電池DC1.2V×2
  • 付属品
    単4マンガン乾電池×2・本体ビニールケース・ネックストラップ

型番:

62-6487-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6487-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-56~306(センサー) / -50~280
温度最小表示(℃)
0.1(-10~+200)/1(その他の範囲)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
防滴・防水機能
防水
精度
±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
寸法(mm)
先端Φ2、根元Φ3×110
サンプリング
約1秒
防水性
JIS C0920-2003 保護等級6センサー
カタログコード
8-0587-0101
コード長さ
1m
商品番号
BOVJ201
幅×奥行×高さ(mm)
54×40×172
電源
単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、又は充電式乾電池DC1.2V×2
付属品
単4マンガン乾電池×2・本体ビニールケース・ネックストラップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-6487-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,446
( 23,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
・HOLD(表示値固定)機能。
・MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。
・ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR の型番62-6487-09のページです。 型番62-6487-09に関する仕様情報を記載しております。
アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ TP-100MR 
防水デジタル温度計
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
防水型デジタル温度計 70×40×171mm
メーカーアズワントラスコ中山シンワ測定シンワ測定エスコケニス
通常価格21,4463,3004,334 -9,40719,15919,650
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計温度計中心温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~280 / -56~306(センサー)-50~300-30~250-30~250-40~250-40~250
温度最小表示(℃)0.1(-10~+200)/1(その他の範囲)1-19.9~199.9 0.1 それ以外 10.10.1-50
使用温度範囲(℃)-10~+60-50~3000~500~50-10~60-10~60
防滴・防水機能防水防水防水防水防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト