17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311

通常単価(税別)
22,731
税込単価
25,004
通常出荷日:7日目

【特長】・防水規格IP67対応・MAX/MIN/DH機能付・自動温度補正機能付

  • 商品タイプ
    塩分計
  • 測定範囲 (%)
    0~12
  • サイズ
    40(W)×196(H)×40(D)mm
  • 付属品
    単4形電池×4、取扱説明書
  • 質量
    約170g
  • 分解能
    0.01%
  • 精度
    0.5%F.S
  • 使用環境
    0~50℃、80%RH以下
  • 自動温度補正範囲
    0~50℃
  • メーカー型番
    PSA-311

型番:

64-3728-89
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3728-89の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩分計
測定範囲(%)
0~12
サイズ
40(W)×196(H)×40(D)mm
付属品
単4形電池×4、取扱説明書
質量
約170g
分解能
0.01%
精度
0.5%F.S
使用環境
0~50℃、80%RH以下
自動温度補正範囲
0~50℃
メーカー型番
PSA-311

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3728-89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,731
( 25,004 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水規格IP67対応
・MAX/MIN/DH機能付
・自動温度補正機能付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311の型番64-3728-89のページです。 型番64-3728-89に関する仕様情報を記載しております。
マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マザーツール ペン型塩分濃度計 PSA-311 PSA-311
グライシンガー アラーム付CO濃度計 GCO100
ペン型水分計
塩分計
デジタル塩分濃度計 72799
ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
メーカーアズワンアズワンケニスカスタムシンワ測定A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格22,73153,38138,00019,80015,27642,647
通常出荷日7日目35日目8日目1日目1日目5日目
商品タイプ塩分計濃度計水分計塩分計濃度計水分計
測定範囲(%)0~12-木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~1000~10塩分濃度:0~8.00~50
サイズ40(W)×196(H)×40(D)mm142×71×26mm----
付属品単4形電池×4、取扱説明書-----
質量約170g185g----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト