17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

中澤製作所 温度調節器

通常単価(税別)
72,43484,065
税込単価
79,67792,472
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・ヒーター出力調整ボリュームを装備。・400℃まで使用出来ます。・コンセントに差込むだけで使用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

プログラム機能

最小発注数量
1個
有(1パターン9ステップ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,434
( 79,677 )
10日目
84,065
( 92,472 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーター出力調整ボリュームを装備。
・400℃まで使用出来ます。
・コンセントに差込むだけで使用出来ます。
・吊下げ金具付き。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中澤製作所 温度調節器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中澤製作所 温度調節器
オートニクス 温度調節器(LCD白色PV表示型) TX4S-B4C
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
放射温度計 FT3701
放射温度計(中心温度計機能付)
メーカーアズワンアズワンアズワン安立計器日置電機テストー
通常価格72,434-13,15119,400 -43,764 -33,06134,000
通常出荷日8日目〜8日目1日目〜3日目〜6日目1日目
種類温度調節器・コントローラ-----
表示温度範囲(℃)0::400.0-----
サイズ(mm)79×158×170-----
電源AC100V 50/60Hz-----
温度制御方式PID制御-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト