17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305

通常単価(税別)
14,632
税込単価
16,095
通常出荷日:7日目

【特長】・露点温度管理が可能な温湿度計・MAX/MIN機能付・5m延長ケーブル(別売)を使用しセンサー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • サイズ
    本体/60(W)×135(H)×33(D)mm約350g、プローブ/197mm
  • 精度
    (温度)±0.8℃(湿度)±3%左記以外3%rdg+1%RH(露点)±1.4℃/温度25℃、湿度75%RHの環境下
  • 電池寿命
    約34時間
  • センサ
    サーミスタセンサ(温度)、薄膜静電容量センサ(湿度)
  • メーカー型番
    HT-305
  • 測定範囲
    (露点)-25.3~48.9℃
  • 付属品
    9V形電池×1、取扱説明書

型番:

64-3728-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-3728-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~95
湿度最小表示(%RH)
0.1
防滴・防水機能
なし
サイズ
本体/60(W)×135(H)×33(D)mm約350g、プローブ/197mm
精度
(温度)±0.8℃(湿度)±3%左記以外3%rdg+1%RH(露点)±1.4℃/温度25℃、湿度75%RHの環境下
電池寿命
約34時間
センサ
サーミスタセンサ(温度)、薄膜静電容量センサ(湿度)
メーカー型番
HT-305
測定範囲
(露点)-25.3~48.9℃
付属品
9V形電池×1、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-3728-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,632
( 16,095 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・露点温度管理が可能な温湿度計
・MAX/MIN機能付
・5m延長ケーブル(別売)を使用しセンサーの延長が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305の型番64-3728-90のページです。 型番64-3728-90に関する仕様情報を記載しております。
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マザーツール ハンディタイプ温湿度・露点計 HT-305
ハンディ形温湿度計
ロガー(温湿度タイプ)
温湿度計 ペンタイプ
温湿度計(スティックタイプ)
データロガー(温湿度タイプ)
メーカーアズワンチノーテストー佐藤計量器製作所テストーテストー
通常価格14,63219,469 -59,5569,573 -21,68029,938
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)温湿度記録計(ロガー)温湿度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)0~50-10~45-20~55-10~500~50-20~70
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)10~955~950~1005~955~950~100
湿度最小表示(%RH)0.10.10.110.10.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト