17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

Shanghai MCP ダイヤル式可変抵抗器

通常単価(税別)
21,35738,331
税込単価
23,49342,164
通常出荷日:8日目~65日目

【特長】・セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

レンジ

メーカー型番

仕様

最小発注数量
1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ
BXR-07
抵抗器
1個
1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ
BXR-06
抵抗器
1個
1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH
BXL-07
インダクタ
1個
0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF
BXC-05
コンデンサ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,313
( 25,644 )
8日目
21,357
( 23,493 )
65日目
38,331
( 42,164 )
8日目
33,743
( 37,117 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Shanghai MCP ダイヤル式可変抵抗器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Shanghai MCP ダイヤル式可変抵抗器
Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器
Shanghai MCP 精密ダイヤル式可変コンデンサ DBC-05
[クランプ式]デジタルテスター
日置電機 抵抗計
パワークランプ 終端抵抗コネクタ
メーカーアズワンアズワンアズワンエスコアズワンスリーエムジャパン
通常価格21,357-29,711 -66,92911,859101,200 -2,245
通常出荷日8日目〜9日目〜65日目2日目10日目〜1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体テスタ・マルチメータ用オプション
目盛1~7-----
出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可)-----
サイズ(mm)約170×90×240-----
準拠規格EN61010-1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト