ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

東日製作所 トルクドライバ(RTD-12/ビットなし) RTD120CN

通常単価(税別)
18,560
税込単価
20,416
通常出荷日:1日目

【特長】・空転式。・設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。・トグル式トルク検...

詳細を確認

型番:

65-0561-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-0561-24の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(cN・m)
20~120
空転式/非空転式
空転式
全長(mm)
130
質量約(kg)
0.16
トルク調整範囲(cN・m)(1目盛)
1
メーカー型番
RTD120CN

型番リスト

表示件数
型番
65-0561-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,560
( 20,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
・トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
・ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
・量産からサービスまであらゆる締付け作業に対応。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東日製作所 トルクドライバ(RTD-12/ビットなし) RTD120CNの型番65-0561-24のページです。 型番65-0561-24に関する仕様情報を記載しております。
東日製作所 トルクドライバ(RTD-12/ビットなし) RTD120CNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東日製作所 トルクドライバ(RTD-12/ビットなし) RTD120CN
マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD
マイクロESDトルクドライバーセット
T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー
マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD
シグナル式トルクドライバ
メーカーアズワンWERAWERAエスコWERA東日製作所
通常価格18,56030,12115,4489,41031,286-
通常出荷日1日目4日目4日目2日目1日目5日目〜
トルク調整範囲(cN・m)20~1205~112~83002~6-
空転式/非空転式空転式非空転式非空転式非空転式非空転式空転式
全長(mm)130131130170131110
質量約(kg)0.16-----
トルク調整範囲(cN・m)(1目盛)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト