ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット

通常単価(税別)
23,200
税込単価
25,520
通常出荷日:15日目

【特長】・待望の低価格モデル電流クランプをセット・ポケット・サイズ、低価格かつ、CATIII600V準...

詳細を確認

型番:

64-7719-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-7719-87の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量
CE
なし
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
なし
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
安全適合性
CATIII600V、汚染度2
保証期間
1年間
メーカー型番
FLK-107/I400E

型番リスト

表示件数
型番
64-7719-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,200
( 25,520 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・待望の低価格モデル電流クランプをセット
・ポケット・サイズ、低価格かつ、CATIII600V準拠の優れた安全性を誇るデジタルマルチメーターです
・低価格AC電流クランプセンサーi400Eをセットにしました
・AC/DC電圧・AC/DC電流・抵抗・静電容量測定
・バックライト付液晶パネル
・ストラップ標準添付
・手になじむ手のひらサイズ(ポケットにも入ります)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キットの型番64-7719-87のページです。 型番64-7719-87に関する仕様情報を記載しております。
ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットサイズ・マルチメータ(バックライト付多機能型) i400E電流クランプ付キット
デジタルマルチメーター 検電機能付
[クランプ式]デジタルテスター
デジタルマルチメータ DT4261 書類3点付
デジタルマルチメーター 検電機能なし
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
メーカーアズワン日置電機エスコ日置電機日置電機テクシオ・テクノロジー
通常価格23,20027,00011,85938,00027,000132,635
通常出荷日15日目7日目2日目11日目7日目20日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEなしありなしありありあり
検電機能なしありなしありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト