17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

テクトロニクス&フルーク 電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター

通常単価(税別)
27,50037,353
税込単価
30,25041,088
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・電気設備・電気工事用の小型メーター・6000カウント・ディスプレイで、CAT.III.600...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

検電機能

機能

メーカー型番

最小発注数量
なし
バックライト機能・AC/DC電圧を自動で選択するAutoVolt機能
FLUKE-114
1個
なし
バックライト機能・残留電圧による誤った測定を防止するLoZ機能
FLUKE-115
1個
あり
バックライト機能・AC/DC電圧を自動で選択するAutoVolt機能・残留電圧による誤った測定を防止するLoZ機能・非接触検電器機能
FLUKE-117
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,500
( 30,250 )
10日目
32,000
( 35,200 )
8日目
37,353
( 41,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気設備・電気工事用の小型メーター
・6000カウント・ディスプレイで、CAT.III.600Vの安全規格に準拠しています
・6000カウントのデジタル表示
・33セグメント、1秒に32回更新
・データ・ホールド機能により画面上の表示値を保持可能
・バックライト機能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクトロニクス&フルーク 電気設備・電気工事用デジタルマルチメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクトロニクス&フルーク 電気設備・電気工事用デジタルマルチメーター
デジタルマルチメーター AD-5503
デジタルマルチメーター AD-5529A
デジタルマルチメーター 10A端子あり
デジタルマルチメーター 検電機能付
デジタルマルチメーター 検電機能なし
メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイ日置電機日置電機日置電機
通常価格27,500-3,40224,52030,00027,00027,000
通常出荷日1日目〜4日目16日目11日目7日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEなしありなしありありあり
測定範囲:直流電圧(V)0~600400m/4/40/400/6000~600600.0m/6.000/60.00/600.0/1000600.0m/6.000/60.00/600.0600.0m/6.000/60.00/600.0
よく一緒に購入される商品

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト