17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

エムシステム技研 ポテンショメータ変換器 M5MS-A-R

通常単価(税別)
29,455
税込単価
32,401
通常出荷日:15日目

【特長】・すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶...

詳細を確認

型番:

63-2527-22
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-2527-22の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
端子ねじ材質
鉄にニッケルメッキ
アイソレーション
入力-出力-電源間
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
ハウジング材質
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~+110%(1~5VDC時)
構造
小形端子台構造
入力信号
全抵抗値100Ω~10kΩ
出力信号
電流出力4~20mADC(負荷抵抗550Ω以下)
メーカー型番
M5MS-A-R

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-2527-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,455
( 32,401 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換
・コンパクト形端子台構造
・電源表示LED搭載

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エムシステム技研 ポテンショメータ変換器 M5MS-A-Rの型番63-2527-22のページです。 型番63-2527-22に関する仕様情報を記載しております。
エムシステム技研 ポテンショメータ変換器 M5MS-A-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムシステム技研 ポテンショメータ変換器 M5MS-A-R
デジタルマルチメーター83(R5)
デジタルマルチメータ M-03FBM
デジタルマルチメータ M-09FBM
デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット
A&D デジタルマルチメーター AD-5527A
メーカーアズワンFLUKEカスタムカスタムFLUKE三商
通常価格29,45556,7584,4976,14979,4182,200
通常出荷日15日目4日目1日目1日目1日目10日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体本体本体
端子ねじ材質鉄にニッケルメッキ-----
アイソレーション入力-出力-電源間-----
接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)-----
ハウジング材質難燃性黒色樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト