ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シンワ測定 デジタル台はかり 100kg隔測式 取引証明以外用 70108

通常単価(税別)
16,786
税込単価
18,465
通常出荷日:1日目

【特長】・錆びに強いステンレス製のプラットホーム(皿)を採用しました。

型番:

61-6166-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6166-81の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
100000
最小表示(g)
50
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
電源
9Vアルカリ乾電池×1本、ACアダプター
最小測定量
0.5kg
使用環境
5~35°(結露しないこと)
メーカー型番
70108
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-6166-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,786
( 18,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びに強いステンレス製のプラットホーム(皿)を採用しました。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 デジタル台はかり 100kg隔測式 取引証明以外用 70108の型番61-6166-81のページです。 型番61-6166-81に関する仕様情報を記載しております。
シンワ測定 デジタル台はかり 100kg隔測式 取引証明以外用 70108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンワ測定 デジタル台はかり 100kg隔測式 取引証明以外用 70108
デジタルはかり 取引証明以外用
デジタル台はかり隔測式
デジタル防水スケール(取引証明以外用)
デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458
30kg(100g)上皿はかり
メーカーアズワンシンワ測定シンワ測定タニタタニタエスコ
通常価格16,7866,00021,6008,97913,98615,600
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目8日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)1000002001000003000200030000
最小表示(g)500.15011100
計量皿形状角皿角皿角皿丸皿角皿角皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト