17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メトラー・トレド 上皿天びん

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メトラー・トレド 上皿天びん

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

63-6334-70

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・4.5インチタッチスクリーンを備えた、天びんのエントリーモデル。
・全自動調整(校正)機構FACTを備え、豊富なアプリケーションや4つのID、パスコード管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
・USBメモリによるデータ保存もできます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
120
最小表示(g)
0.001
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
-
計量皿寸法(φ)(mm)
120
計量皿寸法W(mm)
-
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト