17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

エー・アンド・デイ 高精度分析天秤 BM252

通常単価(税別)
444,211
税込単価
488,632
通常出荷日:65日目

【特長】・無風イオナイザー標準装備(特許取得済)。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を...

詳細を確認

型番:

65-2764-95
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-2764-95の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
250
最小表示(g)
0.00001
計量皿形状
丸皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法(φ)(mm)
90
プリンター接続機能
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能
有り
電源
ACアダプタ(標準付属)
付属品
取扱説明書、計量データロガー(AD-1688)、分銅操作専用ピンセット(AD-1689)、USBケーブル、表示カバー、本体カバー、ACアダプタ
外形寸法
W259×D466×H326mm
標準偏差
0.03mg
本体重量
約10kg
直線性
±0.10mg
安定時間
約8秒(FAST設定時の代表値)
通信機能
RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース標準装備
メーカー型番
BM252
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
65-2764-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444,211
( 488,632 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無風イオナイザー標準装備(特許取得済)。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用
・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防
・クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ
・操作性の良いひょう量室(特許取得済)。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能
・校正用分銅内蔵
・2方式インタフェースを採用。USBインタフェース(クイックUSB)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備(PC側がUSBでの双方向通信や、GLP・GMP出力等の取り込みを行う場合は標準のRS-232Cインタフェースをご利用ください)
・パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能
【用途】
・粉体液体などの食品及び工業原材料の計測
・産業系部品の完成品重量検査の計測
・産業系工場のシステム内計量部分の組込
・理化学系資料の調合計測
・ラボ、研究開発での使用

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エー・アンド・デイ 高精度分析天秤 BM252の型番65-2764-95のページです。 型番65-2764-95に関する仕様情報を記載しております。
エー・アンド・デイ 高精度分析天秤 BM252のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エー・アンド・デイ 高精度分析天秤 BM252
高精度・コンパクトスケール HT-120
高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付
高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付
島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324R
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
メーカーアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンエスコ
通常価格444,21117,89828,06835,849238,1204,841
通常出荷日65日目在庫品1日目16日目16日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)250120(600ct,32mom)120120320200
最小表示(g)0.000010.010.010.010.00010.1
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿丸皿角皿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト